Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | PTISTBA2 |
Artikelgruppenbeschreibung | KATO Coilthread Einsatzgewinde Tangless |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | PTISTBA20020200 |
Artikelnummer Nahme | 2-56 UNC 2XD |
Fabriknummer | PTIST |
Markenname | KATO |
Gewinde | UNC Nr, |
Klasse | A2 |
Rabattgruppe | PD040 |
Material | Edelstahl |
Art | Tangless |
Bohrdurchmesser | o.a. |
Länge | 2.0xd |
UNC-Nummerdraht | No. 2-56 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/muttern-und-gewindeeinsatze-zoll/gewindeeinsatze-tangless-zoll-kato/ptistba20020200