Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | PLUGVMK0 |
Artikelgruppenbeschreibung | FISCHER Dübel für Metrische Gewinde |
Material | Nylon |
Artikelnummer | PLUGVMK00060000 |
Artikelnummer Nahme | 8 X 40 (v.M6) |
Fabriknummer | MS |
Markenname | FISCHER |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Kunststoff |
Bohrdurchmesser | 8 |
Länge | 40 |
Schraubdurchmesser | M 6 |
Art | MS-6 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/dubel/fischer-super--universal--und-nageldubel/plugvmk00060000