Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | PLUGUXK0 |
Artikelgruppenbeschreibung | FISCHER Universal-Dübel |
Material | Nylon |
Artikelnummer | PLUGUXK00100061 |
Artikelnummer Nahme | 10X60 UX10R |
Fabriknummer | UX, BN 20052 |
Markenname | FISCHER |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Kunststoff |
Bohrdurchmesser | 10.0 |
Länge | 60 |
Schraubdurchmesser | 6-8 |
Art | UX 10R |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/dubel/fischer-super--universal--und-nageldubel/pluguxk00100061