Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7982TXA2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Versenkte Blechschrauben mit Torx |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | 7982TXA20048013 |
Artikelnummer Nahme | ST4,8 X 13 T25 |
ISO-Nummer | 14586C |
Fabriknummer | BN 15856 |
Antrieb | Torx |
Gewinde | ST Gewinde |
Klasse | A2 |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD009 |
Material | Edelstahl |
Gewindedurchmesser | ST 4.8 |
Kopfdurchmesser | 9.3 |
Kopfhöhe | 2.8 |
Torxdurchmesser | 4.5 |
Torxnummer | 25 |
Gesamtlänge | 13 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/blechschraube/senkkopf-blechschrauben/7982txa20048013