Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | JT22001Z |
Artikelgruppenbeschreibung | EJOT Selbstbohrende Sechskant Schrauben |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | JT22001Z0042016 |
Artikelnummer Nahme | 4,2 x 16 |
Fabriknummer | JT2-2 |
Markenname | EJOT |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | ST Gewinde Selbstbohrent |
Kopfform | Sechskant |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Durchmesser Dichtringe | - |
Gewindedurchmesser | 4.2 |
Gewindelänge | - |
Max. Plattedicke | 1.0+1.0 |
Montage | Staal |
Schlüsselweite | 7 |
Stiellänge | 16 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/blechschraube/selbstbohrende-sechskantblechschrauben-mit-dichtscheibe/jt22001z0042016