Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7983B01Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsensenk Blechschrauben mit Phillips Kreuzschlitz (H) |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | 7983B01Z0039019 |
Artikelnummer Nahme | ST 3,9 X 19 |
DIN-nummer | 7983CH |
ISO-Nummer | 7051CH |
Fabriknummer | BN 996 |
Antrieb | Phillips Kreuzschlitz |
Gewinde | ST Gewinde |
Kopfform | Linsensenk |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | ST 3.9 |
Kopfdurchmesser | 7.5 |
Kopfhöhe | 2.3 |
Kreuzschlitznr. | 2 |
Max. Drahtlänge | 50 |
Gesamtlänge | 19 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/blechschraube/linsensenk-blechschrauben/7983b01z0039019