Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7973B0A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsensenk Blechschrauben mit Schlitz |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | 7973B0A20035025 |
Artikelnummer Nahme | ST 3,5 X 25 |
DIN-nummer | 7973C |
ISO-Nummer | 1483C |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | ST Gewinde |
Klasse | A2 |
Kopfform | Linsensenk |
Rabattgruppe | PD009 |
Material | Edelstahl |
Gewindedurchmesser | ST 3.5 |
Kopfdurchmesser | 6.8 |
Kopfhöhe | 2.1 |
Länge | 25 |
Max. Drahtlänge | 38 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/blechschraube/linsensenk-blechschrauben/7973b0a20035025