Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7981TXA2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsen Blechschrauben mit Torx |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | 7981TXA20029006 |
Artikelnummer Nahme | ST2,9 X 6,5T10* |
ISO-Nummer | 14585C |
Fabriknummer | BN 9995 |
Antrieb | Torx |
Gewinde | ST Gewinde |
Klasse | A2 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD009 |
Material | Edelstahl |
Gewindedurchmesser | ST 2.9 |
Kopfdurchmesser | 5.6 |
Kopfhöhe | 2.4 |
Stiellänge | 6.5 |
Torxdurchmesser | 2.8 |
Torxnummer | 10 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/blechschraube/linsenblechschrauben/7981txa20029006