Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7981TX1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsen Blechschrauben mit Torx |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | 7981TX1Z0055038 |
Artikelnummer Nahme | ST5,5 X 38 T25 |
ISO-Nummer | 14585C |
Fabriknummer | BN 13274 |
Antrieb | Torx |
Gewinde | ST Gewinde |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | ST 5.5 |
Kopfdurchmesser | 11.0 |
Kopfhöhe | 4.0 |
Stiellänge | 38 |
Torxdurchmesser | 4.5 |
Torxnummer | 25 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/blechschraube/linsenblechschrauben/7981tx1z0055038