Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7981B01Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsen Blechschrauben mit Phillips Kreuzschlitz (H) |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | 7981B01Z0048038 |
Artikelnummer Nahme | ST 4,8 X 38 |
DIN-nummer | 7981CH |
ISO-Nummer | 7049CH |
Fabriknummer | BN 994 |
Antrieb | Phillips Kreuzschlitz |
Gewinde | ST Gewinde |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | ST 4.8 |
Gewindelänge | 70 |
Kopfdurchmesser | 9.5 |
Kopfhöhe | 3.55 |
Kreuzschlitznr. | 2 |
Max. Drahtlänge | 70 |
Stiellänge | 38 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/blechschraube/linsenblechschrauben/7981b01z0048038