Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7971OWA2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Zylinder Blechschrauben mit ONE-WAY Schlitz |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | 7971OWA20048032 |
Artikelnummer Nahme | ST 4,8 X 32 |
Fabriknummer | ONEWAY |
Antrieb | One-way |
Gewinde | ST Gewinde |
Klasse | A2 |
Kopfform | Rund |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Edelstahl |
Gewindedurchmesser | ST 4.8 |
Kopfdurchmesser | 9.1 |
Kopfhöhe | 3.5 |
Stiellänge | 32 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/blechschraube/antidiebstahlblechschraube/7971owa20048032