Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7971OW1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Zylinder Blechschrauben mit ONE-WAY Schlitz |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | 7971OW1Z0042019 |
Artikelnummer Nahme | ST 4,2 X 19 |
Fabriknummer | ONEWAY |
Antrieb | One-way |
Gewinde | ST Gewinde |
Kopfform | Rund |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | ST 4.2 |
Kopfdurchmesser | 7.8 |
Kopfhöhe | 3.0 |
Stiellänge | 19 |
https://www.nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/blechschraube/antidiebstahlblechschraube/7971ow1z0042019