Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 912TX0A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Zylindrische Schrauben mit Torx |
Material | Rostfreiem Stahl A2-70 |
Artikelnummer | 912TX0A20025006 |
Artikelnummer Nahme | M 2,5 X 6 T8 klasse A2-70 |
ISO-Nummer | 14579 |
Fabriknummer | 912TX, BN 4853 |
Antrieb | Torx |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopfform | Zylinder |
Rabattgruppe | PD009 |
Material | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 4.5 |
Kopfhöhe | 2.5 |
Metrisch | M 2.5 |
Stiellänge | 6 |
Torxdurchmesser | 2.4 |
Torxnummer | 8 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/zylinderschrauben-torx/912tx0a20025006