Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7991TX0Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Versenkte Schrauben mit Torx (Kopfabmessung = DIN7991) |
Material | Stahl,klasse 010.9,verzinkt |
Artikelnummer | 7991TX0Z0060016 |
Artikelnummer Nahme | M 6 X 16 T30 |
ISO-Nummer | 14581 |
Fabriknummer | 7991TX |
Antrieb | Torx |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 010.9 |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser | 12 |
Kopfhöhe | 3.72 |
Metrisch | M 6 |
Torxdurchmesser | 5.6 |
Torxnummer | 30 |
Gesamtlänge | 16 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/senkschrauben-torx/7991tx0z0060016