Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 965000P1 |
Artikelgruppenbeschreibung | Senkschraube, Kreuzschlitz |
Material | PEEK Leichtbraun |
Artikelnummer | 965000P10020006 |
Artikelnummer Nahme | M2 X 6 |
Fabriknummer | 965H |
Antrieb | Phillips Kreuzschlitz |
Gewinde | Metrisch |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | PEEK |
Kopfdurchmesser | 4 |
Kreuzschlitznr. | 1 |
Metrisch | M 2 |
Gesamtlänge | 6 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/senkschrauben-kreuzschlitz/965000p10020006