Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7985TXK0 |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsenschrauben mit Torx |
Material | Polyamid 6.6 Natur |
Artikelnummer | 7985TXK00030020 |
Artikelnummer Nahme | M 3 x 20 |
ISO-Nummer | 14583 |
Fabriknummer | 7985TX |
Antrieb | Torx |
Gewinde | Metrisch |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD028 |
Material | Kunststoff |
Gänge pro Zoll | 19 |
G(BSP) | 1/4" |
Kopfdurchmesser | 5.6 |
Kopfhöhe | 2.4 |
Metrisch | M 3 |
Schlüsselweite | 6 |
Stiellänge | 20 |
Torxdurchmesser | 2.8 |
Torxnummer | 10 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/linsenschrauben-torx/7985txk00030020