Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7985TXA4 |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsenschrauben mit Torx |
Material | Rostfreiem Stahl A4-70 |
Artikelnummer | 7985TXA40060016 |
Artikelnummer Nahme | M 6 X 16 T30 |
ISO-Nummer | 14583 |
Fabriknummer | 7985TX, BN 20038 |
Antrieb | Torx |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A4 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD009 |
Material | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 12 |
Kopfhöhe | 4.6 |
Metrisch | M 6 |
Stiellänge | 16 |
Torxdurchmesser | 5.6 |
Torxnummer | 30 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/linsenschrauben-torx/7985txa40060016