Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7985TXA4 |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsenschrauben mit Torx |
Material | Rostfreiem Stahl A4-70 |
Artikelnummer | 7985TXA40030004 |
Artikelnummer Nahme | M 3 X 4 T10 |
ISO-Nummer | 14583 |
Fabriknummer | 7985TX, BN 20038 |
Antrieb | Torx |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A4 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD009 |
Material | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 5.6 |
Kopfhöhe | 2.4 |
Metrisch | M 3 |
Stiellänge | 4 |
Torxdurchmesser | 2.8 |
Torxnummer | 10 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/linsenschrauben-torx/7985txa40030004