Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7985Z04Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsenschrauben mit Pozidriv Kreuzschlitz (Z) |
Material | Stahl,klasse 4.8,verzinkt |
Artikelnummer | 7985Z04Z0060012 |
Artikelnummer Nahme | M 6 X 12 |
DIN-nummer | 7985Z |
ISO-Nummer | 7045Z |
Fabriknummer | BN 3334 |
Antrieb | Pozidriv Kreuzschlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 4.8 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser | 12 |
Kopfhöhe | 4.6 |
Kreuzschlitznr. | 3 |
Metrisch | M 6 |
Stiellänge | 12 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/linsenschrauben-kreuzschlitz/7985z04z0060012