Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 798500P1 |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsenschr.kreuzschlitz |
Material | PEEK Leichtbraun |
Artikelnummer | 798500P10060012 |
Artikelnummer Nahme | M6 X 12 |
Fabriknummer | 7985H |
Antrieb | Phillips Kreuzschlitz |
Gewinde | Metrisch |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | PEEK |
Kopfdurchmesser | 10.5 |
Kopfhöhe | 3.9 |
Kreuzschlitznr. | 3 |
Metrisch | M 6 |
Stiellänge | 12 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/linsenschrauben-kreuzschlitz/798500p10060012