Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 798500K0 |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsenschrauben mit Phillips Kreuzschlitz (H), DIN 34812 |
Material | Polyamid 6.6 Natur |
Artikelnummer | 798500K00025005 |
Artikelnummer Nahme | M 2,5 X 5 |
DIN-nummer | 7985H |
Fabriknummer | 34812, BN 2034 |
Antrieb | Phillips Kreuzschlitz |
Gewinde | Metrisch |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD028 |
Material | Kunststoff |
Kopfdurchmesser | 5 |
Kopfhöhe | 2 |
Kreuzschlitznr. | 1 |
Metrisch | M 2.5 |
Stiellänge | 5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/linsenschrauben-kreuzschlitz/798500k00025005