Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 798500A4 |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsenschrauben mit Phllips Kreuzschlitz (H) |
Material | Rostfreiem Stahl A4-70 |
Artikelnummer | 798500A40030008 |
Artikelnummer Nahme | M 3 X 8 |
DIN-nummer | 7985H |
ISO-Nummer | 7045H |
Antrieb | Phillips Kreuzschlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A4 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD009 |
Material | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 6 |
Kopfhöhe | 2.4 |
Kreuzschlitznr. | 1 |
Metrisch | M 3 |
Stiellänge | 8 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/linsenschrauben-kreuzschlitz/798500a40030008