Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 798500A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsenschrauben mit Phllips Kreuzschlitz (H) |
Material | Rostfreiem Stahl A2-70 |
Artikelnummer | 798500A20050045 |
Artikelnummer Nahme | AM 5 X 45 |
DIN-nummer | 7985H |
ISO-Nummer | 7045H |
Fabriknummer | BN 660 |
Antrieb | Phillips Kreuzschlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD009 |
Material | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 10 |
Kopfhöhe | 3.8 |
Kreuzschlitznr. | 2 |
Metrisch | M 5 |
Stiellänge | 45 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/linsenschrauben-kreuzschlitz/798500a20050045