Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7985004Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsenschrauben mit Phllips Kreuzschlitz (H) |
Material | Stahl,klasse 4.8,verzinkt |
Artikelnummer | 7985004Z0050010 |
Artikelnummer Nahme | M 5 X 10 |
DIN-nummer | 7985H |
ISO-Nummer | 7045H |
Fabriknummer | BN 384 |
Antrieb | Phillips Kreuzschlitz |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 4.8 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser | 10 |
Kopfhöhe | 3.8 |
Kreuzschlitznr. | 2 |
Metrisch | M 5 |
Stiellänge | 10 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/linsenschrauben-kreuzschlitz/7985004z0050010