Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | TT85TX1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Gewinde furchenden Linsenschrauben mit Torx |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | TT85TX1Z0050020 |
Artikelnummer Nahme | M 5 X 20 T25 |
DIN-nummer | 7500PE |
ISO-Nummer | 14583 |
Fabriknummer | TAPTIT, BN 13916 |
Antrieb | Torx |
Gewinde | Taptite |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser | 10 |
Kopfhöhe | 3.7 |
Metrisch | M 5 |
Stiellänge | 20 |
Torxdurchmesser | 4.5 |
Torxnummer | 25 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/gewinde-furchenden-schrauben-torx/tt85tx1z0050020