Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | TT96501Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Taptite-2000 Senkschrauben mit Pozidriv Kreuzschlitz (Z) |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | TT96501Z0050025 |
Artikelnummer Nahme | M 5 X 25 |
DIN-nummer | 7500ME |
Fabriknummer | BN 3327 |
Antrieb | Pozidriv Kreuzschlitz |
Gewinde | Taptite |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser | 9.3 |
Kopfhöhe | 2.7 |
Kreuzschlitznr. | 2 |
Metrisch | M 5 |
Gesamtlänge | 25 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/gewinde-furchenden-schrauben-kreuzschlitz/tt96501z0050025