Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | TT7985A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Taptite Linsenschrauben mit Pozidriv Kreuzschlitz (Z) |
Material | Rostfreiem Stahl A2 + schmierung |
Artikelnummer | TT7985A20030006 |
Artikelnummer Nahme | M 3 X 6 |
DIN-nummer | 7500CE |
Fabriknummer | BN 4908 |
Antrieb | Pozidriv Kreuzschlitz |
Gewinde | Taptite |
Klasse | A2 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 6 |
Kopfhöhe | 2.4 |
Kreuzschlitznr. | 1 |
Metrisch | M 3 |
Stiellänge | 6 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/gewinde-furchenden-schrauben-kreuzschlitz/tt7985a20030006