Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | TT79851Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Taptite-2000 Linsenschrauben mit Pozidriv Kreuzschlitz (Z) |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | TT79851Z0040012 |
Artikelnummer Nahme | M 4 X 12 |
DIN-nummer | 7500CE |
Fabriknummer | BN 2723, BN 2724 |
Antrieb | Pozidriv Kreuzschlitz |
Gewinde | Taptite |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdurchmesser | 8 |
Kopfhöhe | 3.1 |
Kreuzschlitznr. | 2 |
Metrisch | M 4 |
Stiellänge | 12 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/torxkreuzschlitzschrauben/gewinde-furchenden-schrauben-kreuzschlitz/tt79851z0040012