Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 909Y0060 |
Artikelgruppenbeschreibung | Verschlussstopfe mit Aussensechskant and konische Gewinde |
Material | Stahl, 11SMnPb30 |
Artikelnummer | 909Y00600200150 |
Artikelnummer Nahme | M 20 X 1,5 |
DIN-nummer | 909 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch fein |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Gewindelänge | 10 |
Metrisch fein | M 20x1.5 |
Schlüsselweite | 13 |
Gesamtlänge | 17 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/stopfen/verschlussstopfe-mit-aussensechskant-konisch-metrisch-fein/909y00600200150