Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 9390008Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Stiftschrauben (Einschraube L = 1,25 x d) |
Material | Stahl,klasse 8.8,verzinkt |
Artikelnummer | 9390008Z0060020 |
Artikelnummer Nahme | M 6 X 20 |
DIN-nummer | 939 |
Fabriknummer | BN 1391 |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 8.8 |
Rabattgruppe | PD003 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Abmessung | 25 |
Gewindelänge | 7.5 |
Gewindelänge Einsschraubende | 7.5 |
Gewindelänge Mutterende | 18 |
Länge | 20 |
Drahtlänge | 18 |
Länge L | 25 |
Länge vom Schaft | 5.5 |
Schaftlänge bis L | 5.5 |
Metrisch | M 6 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/stiftschrauben-gewindestangen/stiftschrauben/9390008z0060020