Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 9750008Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Gewindestangen |
Material | St.kl.8.8,verz.(gelb markiert) |
Artikelnummer | 9750008Z0120300 |
Artikelnummer Nahme | M 12 x 300 |
DIN-nummer | 976 |
Fabriknummer | BN 5269 |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 8.8 |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge | 300 mm |
Metrisch | M 12 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/stiftschrauben-gewindestangen/gewindestangen/9750008z0120300