Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 9750004Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Gewindestangen |
Material | Stahl,klasse 4.8,verzinkt |
Artikelnummer | 9750004Z0020000 |
Artikelnummer Nahme | M 2 x 1000 |
DIN-nummer | 976 |
Fabriknummer | BN 111, BN 419 |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 4.8 |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge | 1000 mm |
Metrisch | M 2 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/stiftschrauben-gewindestangen/gewindestangen/9750004z0020000