Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 97500020 |
Artikelgruppenbeschreibung | Gewindestangen |
Material | Stahl, Klasse 12.9 |
Artikelnummer | 975000200120000 |
Artikelnummer Nahme | M 12 x 1000 |
DIN-nummer | 976 |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 12.9 |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Länge | 1000 mm |
Metrisch | M 12 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/stiftschrauben-gewindestangen/gewindestangen/975000200120000