Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 47800000 |
Artikelgruppenbeschreibung | Vierkantschrauben mit Bund |
Material | Stahl, Klasse 10.9 |
Artikelnummer | 478000000200100 |
Artikelnummer Nahme | M 20 X 100 8.8 |
DIN-nummer | 478 |
Antrieb | Vierkant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 10.9 |
Kopfform | Vierkant |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Flanschdurchmesser | 31 |
Metrisch | M 20 |
Schlüsselweite | 22 |
Stiellänge | 100 |
Gesamtkopfhöhe | 25 |
Vollgewinde bis | 50 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-schrauben/vierkantschrauben/478000000200100