Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 580N001Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Ringschrauben |
Material | Stahl,C15E geschmiedet Verz. |
Artikelnummer | 580N001Z0060000 |
Artikelnummer Nahme | M 6 (d3 = 36) |
DIN-nummer | 580 |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | C15E |
Rabattgruppe | PD003 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Innendurchmesser | 20 |
Breite | 10 |
Aussendurchmesser | 36 |
Durchmesser Auflageflach | 20 |
Gewindelänge | 13 |
Höhe | 36 |
Metrisch | M 6 |
Min. Breite | 8 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-schrauben/ringschrauben/580n001z0060000