Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 653000K0 |
Artikelgruppenbeschreibung | Flache Rändelschrauben |
Material | Polyamid 6.6 Natur |
Artikelnummer | 653000K00060030 |
Artikelnummer Nahme | M 6 X 30 |
DIN-nummer | 653 |
Antrieb | Rändel |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD028 |
Material | Kunststoff |
Kopfdurchmesser | 16 |
Kopfhöhe | 3.3 |
Metrisch | M 6 |
Stiellänge | 30 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-schrauben/randelschrauben/653000k00060030