Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 653000A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Flache Rändelschrauben |
Material | Rostfreiem Stahl A1-50 |
Artikelnummer | 653000A20030016 |
Artikelnummer Nahme | M 3 X 16 |
DIN-nummer | 653 |
Antrieb | Rändel |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A1 |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 12 |
Kopfhöhe | 2.5 |
Metrisch | M 3 |
Stiellänge | 16 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-schrauben/randelschrauben/653000a20030016