Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 46400060 |
Artikelgruppenbeschreibung | Hohe Rändelschrauben |
Material | Stahl, 9SMnPb28 |
Artikelnummer | 464000600080016 |
Artikelnummer Nahme | M 8 X 16 |
DIN-nummer | 464 |
Antrieb | Rändel |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Brustdurchmesser | 16 |
Brusthöhe | 12 |
Kopfdurchmesser | 30 |
Metrisch | M 8 |
Stiellänge | 16 |
Gesamtkopfhöhe | 18 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-schrauben/randelschrauben/464000600080016