Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | BUFBT0K0 |
Artikelgruppenbeschreibung | Buffalo Halbrundschrauben |
Material | Polyamid 6.6 Natur |
Artikelnummer | BUFBT0K00100200 |
Artikelnummer Nahme | M 10 X 200/190/ |
Fabriknummer | BUFBT |
Gewinde | Metrisch |
Kopfform | Rund |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Kunststoff |
Art | Buffalo |
Kopfdurchmesser | 27 |
Kopfhöhe | 9 |
Metrisch | M 10 |
Schaftdurchmesser | 11 |
Stiellänge | 10 |
Stiellänge | 200 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-schrauben/plattenschrauben-buffalo/bufbt0k00100200