Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 603000A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Flachschrauben ohne Muttern |
Material | Rostfreiem Stahl A2-70 |
Artikelnummer | 603000A20060045 |
Artikelnummer Nahme | M 6 X 45 |
DIN-nummer | 603 |
ISO-Nummer | 8677 |
Fabriknummer | BN 645 |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 16.5 |
Kopfhöhe | 3.8 |
L=130-200 Min.Gewindelänge | 24 |
L=<130 Min.Gewindelänge | 18 |
L=>200 Min.Gewindelänge | - |
Metrisch | M 6 |
Stiellänge | 45 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-schrauben/flagschrauben/603000a20060045