Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | AFBUSI1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Distanzbuchse rund Innengew. |
Material | Stahl,verzinkt |
Artikelnummer | AFBUSI1Z0120025 |
Artikelnummer Nahme | M12 X 25 Rnd.15 |
Fabriknummer | AFBUSI, BN 2074 |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-schrauben/distanzhalter/afbusi1z0120025