Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 444B0040 |
Artikelgruppenbeschreibung | Augenschrauben |
Material | Stahl,klasse 4.6 |
Artikelnummer | 444B00400160220 |
Artikelnummer Nahme | M 16 X 220 |
DIN-nummer | 444B |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 4.6 |
Rabattgruppe | PD003 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Lochdurchmesser | 16 |
L=130-200 Min.Gewindelänge | 44 |
L=<130 Min.Gewindelänge | 38 |
L=>200 Min.Gewindelänge | 57 |
Länge | 220 |
Metrisch | M 16 |
Augenbreite | 17 |
Augendurchmesser | 32 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-schrauben/augenschrauben/444b00400160220