Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | KOOIMR1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Käfigmutter |
Material | Stahl,verzinkt |
Artikelnummer | KOOIMR1Z0050003 |
Artikelnummer Nahme | M5 2,8-3,5 H9.5 |
Fabriknummer | SMG, BN 3307, BN 38359, BN 38360, BN 80350 |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Breite x Länge | 13.2 |
Klemmbereich | 2.8-3.5 |
Materialdicke | 0.5 |
Metrisch | M 5 |
Aufnahme | 9.5 |
Gesamthöhe | 10.2 |
Ausstichlänge | 6.5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-muttern/vierkantmuttern-und-kafigmuttern/kooimr1z0050003