Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | KOOIMR1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Käfigmutter |
Material | Stahl,verzinkt |
Artikelnummer | KOOIMR1Z0050002 |
Artikelnummer Nahme | M5 1,7-2,7 H9.5 |
Fabriknummer | SMG, BN 3307, BN 38359, BN 38360, BN 80350 |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Breite x Länge | 13.2 |
Klemmbereich | 1.7-2.7 |
Materialdicke | 0.5 |
Metrisch | M 5 |
Aufnahme | 9.5 |
Gesamthöhe | 9.5 |
Ausstichlänge | 6.5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-muttern/vierkantmuttern-und-kafigmuttern/kooimr1z0050002