Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 562000A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Vierkantmuttern, niedrig |
Material | Rostfreiem Stahl A2-035 |
Artikelnummer | 562000A20050000 |
Artikelnummer Nahme | M 5 |
DIN-nummer | 562 |
Fabriknummer | BN 3525 |
Antrieb | Vierkant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A2 |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Metrisch | M 5 |
Mutternhöhe | 2.7 |
Schlüsselweite | 8 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-muttern/vierkantmuttern-und-kafigmuttern/562000a20050000