Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 1478MR1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Spannschlossmuttern |
Material | Stahl, S235JR, verzinkt |
Artikelnummer | 1478MR1Z0120125 |
Artikelnummer Nahme | M 12 X 125 |
DIN-nummer | 1478 |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Abmessung | 390 |
Länge | 320 |
Metrisch | M 12 |
Mutterlänge | 125 |
Gesamtlänge | 328 |
Verstellbereich | 90 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-muttern/spannschlossmuttern/1478mr1z0120125