Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 92900080 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskant Anschweiszmuttern |
Material | Stahl |
Artikelnummer | 929000800060000 |
Artikelnummer Nahme | M 6 |
DIN-nummer | 929 |
Fabriknummer | BN 193 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Metrisch | M 6 |
Mutternhöhe | 5 |
Schlüsselweite | 11 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-muttern/schweimuttern/929000800060000