Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 981KMT11 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sicherbare Nutmutter mit Gewinde Stifte |
Material | Stahl Schwarz,messing Stift |
Artikelnummer | 981KMT110650200 |
Artikelnummer Nahme | M 65 X 2 KMT13 |
Fabriknummer | KMT |
Markenname | DORFMÜLLER |
Antrieb | Hakenschlüssel |
Gewinde | Metrisch fein |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Schwarz |
Bestellnummer | KMT 13 |
Aussendurchmesser | 95 |
Schlitzbreite | 8 |
Metrisch fein | M 65x2 |
Mutternhöhe | 28 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-muttern/rundmuttern-und-nutmuttern/981kmt110650200