Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 981KMT11 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sicherbare Nutmutter mit Gewinde Stifte |
Material | Stahl Schwarz,messing Stift |
Artikelnummer | 981KMT110300150 |
Artikelnummer Nahme | M 30 X1,5 KMT 6 |
Fabriknummer | KMT |
Markenname | DORFMÜLLER |
Antrieb | Hakenschlüssel |
Gewinde | Metrisch fein |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Schwarz |
Bestellnummer | KMT 6 |
Aussendurchmesser | 49 |
Schlitzbreite | 5 |
Metrisch fein | M 30x1.5 |
Mutternhöhe | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-muttern/rundmuttern-und-nutmuttern/981kmt110300150