Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 981GUK1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Selbstsicherende Nutmuttern mit Nylon Scheibe, Typ DRS |
Material | Stahl,klasse 14H, Verzinkt |
Artikelnummer | 981GUK1Z0150100 |
Artikelnummer Nahme | M 15 X 1 GUK02 |
Fabriknummer | GUK, BN 80036 |
Markenname | DORFMÜLLER |
Antrieb | Hakenschlüssel |
Gewinde | Metrisch fein |
Klasse | 14H |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bestellnummer | GUK02 |
Aussendurchmesser | 24 |
Schlitzbreite | 4 |
Metrisch fein | M 15x1 |
Mutternhöhe | 8.5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-muttern/rundmuttern-und-nutmuttern/981guk1z0150100